Materialnummer Beschreibung
X20CA0E61.00020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m
X20CA0E61.00025 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m
X20CA0E61.00030 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m
X20CA0E61.00035 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m
X20CA0E61.00040 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,4 m
X20CA0E61.00050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
X20CA0E61.00150 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1,5 m
X20CA0E61.00200 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 2 m
X20CA0E61.00500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 5 m
X20CA0E61.01000 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 10 m
X20CA0E61.01500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 15 m
X20CA0E61.02000 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 20 m
X20CA0E61.0300 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 30 m
X20CA0E61.0400 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 40 m
X20CA0E61.0500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 50 m
X20CA0E61.1000 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m
X20CA3E61.0100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 10 m
X20CA3E61.0150 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 15 m
X20CA3E61.0200 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 20 m
X67CA0E41.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m
X67CA0E41.0020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 2 m
X67CA0E41.0030 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 3 m
X67CA0E41.0050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m
X67CA0E41.0150 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 15 m
X67CA0E41.0500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 50 m
X67CA3E41.0150 POWERLINK/Ethernet-PLK-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 15 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo