Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Prozess-Automatisierung

APROL – Flexibel. Skalierbar. Modular

Die Systemsoftware APROL und die Automatisierungskomponenten des X20-Systems stellen sich laufend neuen Herausforderungen in der Fertigungs-, Prozess- und Industrieautomation und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

APROL 4_2
Performance Monitoring

Permanente Überwachung von Betriebsmitteln

Durch die permanente Überwachung von Betriebsmitteln, werden Wartungskosten und Stillstände reduziert und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen optimiert. Mehr zum Asset Performance Monitoring

Schwingungsmessung

Schäden oder Verunreinigungen an Maschinen und Anlagen können durch den Einsatz der Schwingungsmessung erkannt werden. Condition Monitoring mittels Schwingungsmessung

Controller-Redundanz

APROL unterstützt die Redundanz auf allen Ebenen, Operator- und Prozessbus sowie Runtime-Server und Controller können redundant ausgeführt werden. Schaffen Sie Redundanz auf allen Ebenen

Control Performance Monitor

Auf Grundlage von Standard-Daten, die in jedem Regelkreis vorhanden sind berechnet das CPM-Control-Modul automatisch Kennzahlen, mit denen die Regelgüte bewertet werden kann. Mehr zum Control Performance Monitor

Dashboards und Reports

Die Integration einer leistungsfähigen Systemkomponente für Business Intelligence (BI) erweitert die bereits zahlreich vorhandenen Funktionalitäten im Bereich Reporting. Leistungsfähige Systemkomponente für Business Intelligence

balken_de

Applikations-Software schnell und einfach aktualisieren

Der DownloadManager des B&R-Prozessleitsystems APROL ermöglicht neben der sequenziellen Übertragung neuer Software auf die Controller nun den parallelen Datentransfer. Mehr erfahren...

Condition Monitoring der 3. Dimension

Schäden oder Verunreinigungen an Maschinen und Anlagen sind mit dem B&R-Prozessleitsystem APROL nun leichter zu erkennen. Mehr erfahren...

Datenaustausch ohne Schnittstelle

Bisher wurde der nötige Datenaustausch zwischen dem Shopfloor und übergeordneten Systemen aufwendig programmiert; dies lässt sich nun komfortabel und kostengünstig in einem durchgängigen System ohne Schnittstellen umsetzen. Mehr erfahren...

  • Alarme effizient reduzieren

Die explorative Analyse des B&R-Prozessleitsystems APROL steht nun für historische Alarmdaten zur Verfügung. Damit werden unnötige Alarme und Meldungen langfristig reduziert. Mehr erfahren...

balken_de
Process Automation_Image

Große Datenmengen einfach auswerten

B&R hat die flexible Automatisierungsplattform APROL durch die Integration einer leistungsfähigen Systemkomponente für Business Intelligence erweitert. Mehr erfahren...

Sicher Qualität nachweisen

Die zentrale Erfassung für Betriebs- und Prozessdaten von Maschinen und Anlagen mit dem Prozessleitsystem APROL wird deutlich erleichtert. Mehr erfahren...

Mehr OPC UA in APROL

Nutzer des B&R-Prozessleitsystems APROL profitieren ab sofort von den Vorteilen von OPC UA. Mehr erfahren...

Online-Parameter mit APROL leichter handhaben

B&R hat ein leistungsfähiges Online-Parameter-Management in das DisplayCenter von APROL integriert. Mehr erfahren...

Weitere Informationen:

• Fachartikel: APROL APC: Getunte Regelkreise für mehr Performance

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.