Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Moderne Automatisierungslösungen für mobile Maschinen

Um die steigenden Anforderungen an die Produktivität weiterhin zu erfüllen, setzen die Agrar- und Baubranche zunehmend auf hochautomatisierte und vernetzte Maschinen. Mit B&R-Lösungen lassen sich Automatisierungskonzepte für Baumaschinen und Kommunalfahrzeuge einfacher denn je umsetzen. Kunden profitieren von einer einfach zu bedienenden Entwicklungsumgebung, einem hochperformanten Echtzeitbetriebssystem und vorgefertigten Software-Bausteinen.

mobile automation application

Mit dem modularen Steuerungs- und I/O-System X90 stehen alle Funktionen des B&R-Automatisierungssystems auch für mobile Arbeitsmaschinen zur Verfügung. Alle Produkte des X90-Systems sind für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt. Sie haben einen Arbeitsbereich von -40°C bis +85°C (Gehäuseoberfläche) und sind resistent gegenüber Vibrationen, Schock bis 50g, Salz, UV-Licht und Öl. Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP69K.

Effizientes Engineering

Das X90-System gliedert sich nahtlos in die Systemumgebung von B&R ein. Mit dem Entwicklungswerkzeug Automation Studio und dem Echtzeit-Betriebssystem Automation Runtime können Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen auf 35 Jahre Steuerungstechnik-Expertise zurückgreifen. Damit profitieren sie nicht zuletzt von umfangreichen Diagnose- und Simulationsmöglichkeiten, die direkt im System implementiert sind. Auch eine webbasierte HTML5-Visualisierungslösung und Schnittstellen zu übergeordneten Systemen stehen zur Verfügung.

  • Highlights
  • Flexibel und modular anpassbar
  • Für raue Umgebungen
  • Teil eines umfangreichen Gesamtsystems

Da Soft- und Hardware bei B&R voneinander getrennt sind, kann eine einmal geschriebene Applikationssoftware problemlos über mehrere Plattformen und Hardwaregenerationen hinweg verwendet werden. Zusammen mit der garantierten Langzeitverfügbarkeit aller Hardware-Komponenten ermöglicht das maximale Investitionssicherheit.

balken_de

Dezentrale I/O-Erweiterung

B&R erweitert das Steuerungs- und I/O-System X90 um ein I/O-Modul zur Anbindung von dezentralen Sensoren und Aktoren auf mobilen Arbeitsmaschinen.

dezentrale io erweiterung_1

Hohe Maschinenverfügbarkeit

Das modulare Steuerungs- und I/O System-X90 von B&R ist nun auch mit Funktionen für Condition Monitoring verfügbar.

condition monitoring
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.