Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Moderne Automatisierungslösungen für mobile Maschinen

Um die steigenden Anforderungen an die Produktivität weiterhin zu erfüllen, setzen die Agrar- und Baubranche zunehmend auf hochautomatisierte und vernetzte Maschinen. Mit B&R-Lösungen lassen sich Automatisierungskonzepte für Baumaschinen und Kommunalfahrzeuge einfacher denn je umsetzen. Kunden profitieren von einer einfach zu bedienenden Entwicklungsumgebung, einem hochperformanten Echtzeitbetriebssystem und vorgefertigten Software-Bausteinen.

Mit dem modularen Steuerungs- und I/O-System X90 stehen alle Funktionen des B&R-Automatisierungssystems auch für mobile Arbeitsmaschinen zur Verfügung. Alle Produkte des X90-Systems sind für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt. Sie haben einen Arbeitsbereich von -40°C bis +85°C (Gehäuseoberfläche) und sind resistent gegenüber Vibrationen, Schock bis 50g, Salz, UV-Licht und Öl. Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP69K.

Effizientes Engineering

Das X90-System gliedert sich nahtlos in die Systemumgebung von B&R ein. Mit dem Entwicklungswerkzeug Automation Studio und dem Echtzeit-Betriebssystem Automation Runtime können Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen auf 35 Jahre Steuerungstechnik-Expertise zurückgreifen. Damit profitieren sie nicht zuletzt von umfangreichen Diagnose- und Simulationsmöglichkeiten, die direkt im System implementiert sind. Auch eine webbasierte HTML5-Visualisierungslösung und Schnittstellen zu übergeordneten Systemen stehen zur Verfügung.

  • Highlights
  • Flexibel und modular anpassbar
  • Für raue Umgebungen
  • Teil eines umfangreichen Gesamtsystems

Da Soft- und Hardware bei B&R voneinander getrennt sind, kann eine einmal geschriebene Applikationssoftware problemlos über mehrere Plattformen und Hardwaregenerationen hinweg verwendet werden. Zusammen mit der garantierten Langzeitverfügbarkeit aller Hardware-Komponenten ermöglicht das maximale Investitionssicherheit.

Dezentrale I/O-Erweiterung

B&R erweitert das Steuerungs- und I/O-System X90 um ein I/O-Modul zur Anbindung von dezentralen Sensoren und Aktoren auf mobilen Arbeitsmaschinen.

Hohe Maschinenverfügbarkeit

Das modulare Steuerungs- und I/O System-X90 von B&R ist nun auch mit Funktionen für Condition Monitoring verfügbar.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo