Allgemeines
| Geräuschpegel | <35 db (A) |
| B&R ID-Code | 0x36D8 |
| Kühlung | Aktiv |
| Batterie | |
| Typ | CR2032 |
| Lebensdauer | 5 Jahre (typisch) |
| Power-Taster | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E552090 Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment |
| FCC | Ja |
Controller
| Boot-Loader | UEFI BIOS |
| Prozessor | |
| Typ | Intel Core i5 14500E |
| Taktfrequenz | 3,79 / 5,0 GHz |
| Gesamtanzahl der Kerne | 14 |
| Chipsatz | Q670E |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 On Board |
| Grafik | |
| Controller | Intel UHD Graphics 770 |
Schnittstellen
| COM | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RS232 |
| USB | |
| Anzahl | 7 |
| Typ |
4 x USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen2 1 x USB-C |
| Ethernet | |
| Anzahl | 3 |
| Ausführung |
1 x 1 GB LAN 2 x 2,5 GB LAN |
| DisplayPort | |
| Anzahl | 4 |
| Version | 1.4a 4K |
| Audio | |
| Eingänge |
Line in Mikrofon |
| Ausgänge | Line out |
Einschübe
| PCI Slots | |
| Anzahl | 4 |
| Typ |
Slot 1: PCIex16, Gen 5, 16 lanes Slot 2: PCIe x1, Gen 3 (open slot) Slot 3: PCIe x16, Gen 4, 4 lanes Slot 4: PCIe x1, Gen 3 |
Solid State Drive
| Kapazität | 512 GB M.2 NVME, 2280 3D TLC |
Unterstützung
| Betriebssysteme | |
| Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-Bit | Ja |
| Linux Debian 12 | Nein |
Elektrische Eigenschaften
| Nennstrom |
4 A max. bei 230 VAC 6 A max. bei 115 VAC |
| Betriebsspannung | 240 VAC bis 100 VAC |
| Leistungsaufnahme | 600 W |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 °C to +55 °C |
| Lagerung | -20 °C to +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 93% bei 40 ° C, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb | 10–150 Hz, 1 g, Sinus, 3 Achsen |
| Lagerung | 10– 50 Hz, 2 g, Sinus, 3 Achsen |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g, 11 ms, halber Sinus, 3 Achsen |
| Lagerung | 30 g, 11 ms, halber Sinus, 3 Achsen |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | 5000 m max. |
| Lagerung | 10000 m max. |
| Transport | 10000 m max. |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Feuerverzinktes kaltgewalztes Stahlblech |
| Abmessungen | |
| Breite |
ohne Montagewinkel: 380 mm mit Montagewinkel: 440 mm |
| Höhe | 176,3 mm |
| Tiefe | 392 mm |
| Gewicht | 10 kg bei voller Ausstattung |
Materialnummer:
6A50A.00001ADBA-00Beschreibung:
APC50A Konfiguration - Intel Core i5 14500E 3,79/5,0GHz - 14 cores - 32GB RAM - 512GB M.2 - Windows 11 2024 LTSC
Erforderliches Zubehör
Netzkabel
| 6ACA6.CAAS0-00 | Spannungsversorgungskabel - Asien Standard - für APC50A |
| 6ACA6.CAEU0-00 | Spannungsversorgungskabel - EU Standard - für APC50A |
| 6ACA6.CAUK0-00 | Spannungsversorgungskabel - UK Standard - für APC50A |
| 6ACA6.CAUS0-00 | Spannungsversorgungskabel - US Standard - für APC50A |
Optionales Zubehör
Massenspeicher
| 6ACA3.0001T-00 | 1 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A |
| 6ACA3.0002T-00 | 2 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A |
| 6ACA3.0512G-00 | 512 GByte SSD TLC - SATA - für APC50A |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 50A Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP APC50A | ZIP / 11 MB |