Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Automation Panel Hygienedesign Edelstahl

5AP1125.1043-I00 5AP1125.1044-I00_Frontansicht_Screen_Tropfen

Perfekte Hygiene aus einem Guss - Edelstahl - Bedienpanels

B&R bietet neben den Standard Bedieneinheiten auch Geräte welche die speziellen Anforderungen erfüllen, die in bestimmten Branchen gefordert werden.
Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie werden besondere Ansprüche an Hygiene, Robustheit und Zuverlässigkeit gestellt. Durch die besondere Konstruktion der Geräte werden diese den Vorgaben gerecht.

Die B&R Edelstahlbedienpanels zeichnen sich durch eine hygienegerechte Konstruktion und durch die Verwendung besonders resistenter Werkstoffe, wie geschliffenen Edelstahl, hochwertige Polyesterfolien und spezielle Dichtungswerkstoffe aus.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
5AP1125.1505-I00_Frontansicht_mit-Screen

Highlights

  • Material Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
  • Schutzart IP69K (frontseitig)
  • Analog resistiver Singletouch
  • Widescreen-Variante 7" WVGA
  • 4:3-Varianten von 10,4" VGA bis 15" XGA
  • Splitterschutz
  • Handschuhbedienung möglich
  • Einzigartiges Dichtsystem eliminiert Spalten
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC

RFID

Durch die im Panel integrierte RFID Lese- und Schreibeinheit lassen sich Zugriffsberechtigungen völlig berührungslos und absolut sicher regeln. Passwörter oder Schlüsselschalter sind nicht nötig.

Kundenspezifische Gestaltung

Die Hygienedesign Panels lassen sich für all diese Herausforderungen speziell und individuell anpassen.
Auch das äußere Erscheinungsbild kann nach den Vorstellungen des Kunden mit Hilfe des B&R Panel Designer gestaltet werden.

5AP1120.0702-I00_Frontansicht_mit-Screen
  • Diagonale
    Auflösung
    Touch Screen
    RFID
    7"
    WVGA
    Analog resistiv
    nein
    10,4"
    VGA
    Analog resistiv
    ja
    10,4"
    SVGA
    Analog resistiv
    ja
    15"
    XGA
    Analog resistiv
    ja
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer .