Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Die immer weitergehende Reduzierung der Schaltschränke erhöht den Bedarf an flexibel montierbaren Eingabestationen. Rundum geschlossene Panels in Schutzart IP65 spielen ihre Vorteile aus, wenn es um die optimale Platzierung des Bedienterminals an der Maschine geht. Daher stehen sowohl Automation Panels als auch Panel PCs in komplett geschlossenen Varianten zur Montage an Tragarmsystemen zur Verfügung.

Panels
Linkmodule
Konsole
Flansch
Haltegriffe
Dokumentation

Singletouch Panels

Für alle Anwendungen, die kompatibel zu bestehenden Systemen sein müssen, stehen weiterhin Panels mit einem 4:3 Seitenverhältnis und einem analog resistivem Touch Screen zur Verfügung. Damit können bestehende Visualisierungen unter Beibehaltung der Auflösung, d.h. ohne jegliche Softwareanpassung, mit der neuesten PC Plattform ausgestattet werden.

Highlights

  • 4:3-Varianten von 15" XGA bis 19" SXGA
  • Analog resistiver Singletouch
  • Anschlüsse für DVI, SDL, SDL3
  • Hochwertige, kratzfeste Oberfläche ohne Schmutzkanten
  • Optional mit Haltegriffen erhältlich
  • Handschuhbedienung möglich
  • Flexible Montage von oben oder unten

Die Verkabelung durch das Tragarmsystem ermöglicht ein besonders einfaches Handling. Es kommen kostengünstige Standardkabel zum Einsatz, die in einen einfach zugänglichen IP65-geschützten Bereich gesteckt werden. Das montierte Panel wird direkt am Tragarm verkabelt. Der Geräteaufbau erfolgt nach der gleichen modularen Bauweise der Einbaugeräte. Kunden, die sich für die neueste Generation der digitalen B&R-Display-Übertragung Smart Display Link 3 entscheiden, profitieren von den schlanken RJ45-Steckern, die bei engen Platzverhältnissen, wie in Tragarmen, bestens geeignet sind.

Diagonalen

4:3

Diagonale

15''

19"

Auflösung

1024 x 768

1280 x 1024

Touch Screen

Analog resistiv

Analog resistiv

SDL / SDL3

Bedien- und Schaltelemente

-

-

USB frontseitig

-

-

Ausrichtung

quer

quer

Power Supply

24 VDC

24 VDC

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo