Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Binnen Sekunden wieder auf Kurs

B&R hat die Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) in das intelligente Track-System ACOPOStrak integriert. Nach einem Not-Aus bleiben alle Shuttlepositionen und Bewegungsabläufe gespeichert. Der Track kann genau an jener Stelle fortfahren, an der er angehalten wurde. Stillstandzeiten und nicht produktive Fahrten werden minimiert und die Verfügbarkeit des Systems erhöht sich.

Beim Betätigen des Not-Aus kommt es in der Regel zu einer Unterbrechung der Stromzufuhr für das gesamte System. Die Maschine stoppt und verliert dabei sämtliche Informationen. Sie muss per Hand entleert und komplett neu gestartet werden. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Beim intelligenten Track-System ACOPOStrak aktiviert der Not-Aus die Sicherheitsfunktion STO. Die sichere Impulssperre unterbricht lediglich die Energiezufuhr zum Antrieb. So kann kein elektrisches Drehmoment mehr aufgebaut werden und ein ungewollter Anlauf wird verhindert. Die Funktion ist für die Sicherheitsanforderungsstufe SIL 2 / PLd / Kat. 3 zertifiziert.

Minimale mittlere Reparaturzeit (MTTR)

Durch den Not-Aus-Prozess mit STO wird die Stromzufuhr für die Steuerung und die Positionserfassung nicht unterbrochen. Dadurch bleiben sämtliche Informationen wie Shuttlepositionen, Bewegungsabläufe und Bestückung erhalten. Das Track-System lässt sich innerhalb weniger Sekunden wieder starten und kann genau an jener Stelle fortfahren, an der es angehalten wurde. Zudem reduziert sich der Aufwand bei Risikoanalysen auf ein Minimum, da die Sicherheitsfunktion STO bereits vorzertifiziert ist. Produkte können so schneller auf den Markt gebracht werden. Die Funktion ist für eine Dauer von 20 Jahren zertifiziert und macht das Track-System zukunftssicher.

Minimaler Stellflächenbedarf

Die sichere Fehlerreaktionszeit von ACOPOStrak liegt bei maximal sechs Millisekunden und ist damit sehr kurz. Bei der Risikoanalyse einer Maschine ist die Fehlerreaktionszeit maßgebend für die Dimensionierung des Sicherheitsbereichs. Durch die extrem kurze Reaktionszeit von ACOPOStrak müssen die Sicherheitsabstände nicht groß sein und die Maschine kann sehr kompakt um den Track gebaut werden. Alle Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie werden dabei erfüllt.

Highlights

  • Kein Informationsverlust bei Not-Aus
  • Minimale mittlere Reparaturzeit (MTTR)
  • Erhöhte Verfügbarkeit des Systems
  • Minimaler Bauraum durch kurze Fehlerreaktionszeit

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo