Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Diese einzigartige Kombination von Produkteigenschaften schafft Ihren Wettbewerbsvorteil:

Hochgeschwindigkeitsweiche

Absolute Gestaltungsfreiheit

Shuttle-Wechsel im Betrieb

Höchste Produktivität

Intelligente System-Software

Schutzart IP69K

Die Hochgeschwindigkeitsweiche macht den Unterschied

ACOPOStrak verfügt als einziges modernes flexibles Transportsystem über eine Hochgeschwindigkeitsweiche. Damit können Produkte von einer Tracklinie auf die andere bei voller Produktionsgeschwindigkeit übergeben werden. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Flexibilisierung Ihrer Produktion.

Produktströme können mithilfe der Hochgeschwindigkeitsweiche einfach getrennt und zusammengeführt werden. Die Wartungsaufwände reduzieren sich durch den verschleißfreien elektromagnetischen Betrieb der Weiche auf ein Minimum.

  • Highlights
  • Rein elektronische Funktionsweise
  • Verschleißfreie Technologie
  • Produktströme bei voller Geschwindigkeit teilen und vereinen

Höchste Produktivität

Individualisierte Packs in Echtzeit zusammenstellen

Mit der Weiche lassen sich Produktvarianten zu individualisierten Paketen zusammenstellen – in verschiedenen Kombinationen, in Echtzeit – und das ohne Umrüstung. Damit können Sie zum Beispiel Sixpacks je nach Bedarf mit unterschiedlichen Getränken zusammenzustellen.

Maximale Produktionsgeschwindigkeit

Die Weiche löst auch bei maximaler Geschwindigkeit des Shuttles zuverlässig aus. Damit ist der Betrieb bei hoher Produktionsgeschwindigkeit in vollem Umfang möglich.

Aussortieren im Betrieb

Fehlerhafte Produkte können in der Maschine oder Anlage einzeln direkt über die Weiche aussortiert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen und Anlagen erhöht sich durch die frühzeitige Entnahme, zum Beispiel vor der Primär- oder Sekundärverpackung, die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Shuttlewechsel im Betrieb

Die Shuttles haften durch Permanent-Magnet-Haltung am Track und lassen sich einfach und schnell aufsetzen und abnehmen: Der Bediener setzt die Räder auf die Führung auf; das Shuttle wird sogleich von der Permanentmagnetkraft gehalten. Mithilfe von Trackabschnitten für Umrüstung und Service ist der Wechsel noch effizienter – vollständig ohne Maschinenstillstände, im laufenden Betrieb – möglich.

Parallele Bearbeitung

Mithilfe einer Weiche kann der Produktstrom auf mehrere parallele Bearbeitungsstationen verteilt und anschließend wieder zusammengeführt werden. Zeitkritische Prozesse lassen sich damit wesentlich beschleunigen. Die Durchlaufzeit verringert sich; die Produktivität steigt.

Absolute Gestaltungsfreiheit

Konstruieren Sie Ihren ACOPOStrak

Das flexible Transportsystem ACOPOStrak bietet Ihnen volle Freiheit: Kombinieren Sie die Trackteile genau so, wie sie zu Ihrer Maschine oder Anlage passen. Es lassen sich alle möglichen offenen und geschlossenen Bauformen auf Basis einer Gitterstruktur realisieren. Die Orientierung der Ebene ist Ihnen überlassen und somit optimal an den geforderten Prozess anpassbar.

Den Kern des Track-Systems bildet ein Linearmotor, der modular aus vier Elementen aufgebaut ist: ein Geraden-Element, ein 45°-Element und zwei 22,5°-Elemente, mit jeweils einer Rechts- und einer Links-Biegung. Mit der modularen, flexiblen Systemkonzeption ermöglicht ACOPOStrak völlig neue Maschinendesigns. Gestalten Sie Ihre Maschine einfach nach Ihren Prozessanforderungen.

Führungsschienen

Shuttle

Gerade

45°

90°

135°

180°

Tracklänge

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segmente

Geradensegment

Kurvensegment rechts

Kurvensegment links

Kreisbogensegment

Radius

305,58 mm

Winkel

22,5°

45°

Mit intelligenter Software schnell zum Ergebnis

Die Programmierung des Tracks erfolgt prozessorientiert. Der Programmierer beschreibt Regeln, die den Produktfluss am Track definieren. Das geht schneller, als eine hohe Anzahl an Achsen oder Shuttles einzeln zu programmieren. Der Entwickler der Applikations-Software wird zudem durch eine integrierte Kollisionsvermeidung entlastet, die für einen reibungslosen Fluss der Produktion sorgt.

  • Highlights
  • Intuitive Programmierung des Prozessflusses
  • Integrierte Kollisionsvermeidung
  • 3D-Visualisierung und -Simulation
  • Autonomes Verkehrsleitsystem für Shuttles

Schneller auf dem Markt
Damit der ACOPOStrak in kurzer Zeit in Betrieb geht, stellen wir Ihnen umfangreiche Software-Funktionen zur Verfügung. Mit der B&R-Simulations-Funktion können Sie den Applikationscode bereits in der Entwicklungsphase sowohl in der Simulation als auch auf der realen Hardware testen. Das verkürzt die Entwicklung und Inbetriebnahme erheblich und Sie sind mit Ihrer Maschine schneller auf dem Markt.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo