Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDCF2
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang Für den Betrieb erforderliche B&R Standardkomponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Materialnummer:
ETA410.0100-140
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte für Asynchronmotor, Montageplatte für ACOPOSinverter P74, Schutz mittels abnehmbarer Kunststoffscheibe, Hutschiene, Asynchronmotor 0,18kW / 400YV / 0,6A / 1360 rpm / B5, Angepasster Kabelbaum, IEC Geräteanschlussstecker, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Erforderliches Zubehör
ACOPOSinverter P74 - Schnittstellenmodul
8I0IF108.400-1 ACOPOSinverter P74 Schnittstellenmodul POWERLINK V2 Interface, integrierter 2fach Hub, 2x RJ45 Anschluss
Einphasige Netzteile
0PS1020.0 24 VDC Netzteil, 1-phasig, 2 A, Eingang 100 bis 240 VAC, Wide Range, Hutschienenmontage
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00040 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,4 m
Undefined
8I74S200018.010-1 ACOPOSinverter P74, 1 x 200-240 V, 0,18kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
Optionales Zubehör
ACOPOSinverter P74/P76 - USB Zubehör
8I0XC001.003-1 ACOPOSinverter USB Modbus Universal Kabel 3 m, Verbindung PC - ACOPOSinverter
ACOPOSinverter P74/P84 - Grafik-Display
8I0XD301.300-1 ACOPOSinverter P74/P76/P84 Grafik Display, 8 Zeilen, 240x160 Pixel, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54
8I0XD304.301-1 Grafik Display Remote Kabel 1 m für ACOPOSinverter P74/P76/P84 (RJ45 - RJ45)
8I0XD305.300-1 RJ45 Adapter für Grafik Display

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo