Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8LSA25.D8060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC; D8 ind. EnDat 2.2 singlet.
8LSA25.D8060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSA25.D8060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; D8 ind. EnDat 2.2 singlet.
8LSA25.D8060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm D8 2.2 ind. singlet.
8LSA25.D9060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC; D9 ind. EnDat 2.2 multit. 4096rev.
8LSA25.D9060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSA25.D9060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; D9 ind. EnDat 2.2 multit. 4096 rev.
8LSA25.D9060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm D9 2.2 ind. multit.
8LSA25.R0060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC; R0 Resolver 2 polig
8LSA25.R0060D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA25.R0060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,800 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA25.R0060D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 0,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA35.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker Stecker gewinkelt drehbar - Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA EnDat single-turn (inductive) 32 Strich
8LSA35.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA35.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar)Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA35.DA060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.DA060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA35.DA060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.DA060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA35.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA35.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA35.DB060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.DB060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA35.DB060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.DB060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA35.EA030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2.5
8LSA35.EA030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.EA060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.EA060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA35.EB030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit.
8LSA35.EB030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.EB060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.EB060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA35.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; R2 Resolver für 12,7mm Welle, 2 polig
8LSA35.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA35.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA35.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA35.R2060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA35.R2060D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA35.R2060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA35.R2060D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA37.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA37.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA37.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA37.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA37.DA060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA37.DA060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA37.DA060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,0 Nm; DA ind. 32Str. singlet V2
8LSA37.DA060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA37.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multiturn V2
8LSA37.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA37.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA37.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA37.DB060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA37.DB060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA37.DB060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,0 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA37.DB060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA37.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA37.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA37.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA37.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA37.R2060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA37.R2060D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA37.R2060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; mit Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,0 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA37.R2060D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 3,600 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA44.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA44.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA44.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA44.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA44.DA060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA44.DA060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA44.DA060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA44.DA060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA44.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA44.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA44.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA44.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA44.DB060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA44.DB060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA44.DB060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA44.DB060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA44.EA030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA44.EA030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA44.EA060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA44.EA060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA44.EB030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA44.EB030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA44.EB060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA44.EB060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA44.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA44.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA44.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA44.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA44.R2060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA44.R2060D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA44.R2060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
8LSA44.R2060D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA46.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA46.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA46.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA46.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA46.DA060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA46.DA060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA46.DA060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA46.DA060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA46.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA46.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA46.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA46.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA46.DB060S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA46.DB060S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA46.DB060S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA46.DB060S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA46.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA46.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA46.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA46.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA46.R2060D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA46.R2060D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA46.R2060D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA46.R2060D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA55.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA55.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA55.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA55.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA55.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA55.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA55.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA55.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA55.EA030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA55.EA030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA55.EB030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA55.EB030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
8LSA55.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA55.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA55.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA55.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA57.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA57.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA57.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA57.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA57.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind. 32 Str. multit.
8LSA57.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA57.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA57.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA57.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA57.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA57.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA57.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 20,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA73.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA73.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA73.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 47 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA73.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,0 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA73.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA73.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA73.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA73.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse:47,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA73.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA73.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA73.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA73.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 26,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA75.DA030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DA ind. 32Strich singlet. V2
8LSA75.DA030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA75.DA030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; DA ind. 32Str. singlet. V2
8LSA75.DA030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm DA 2.2 ind. 32 Strich singlet.
8LSA75.DB030S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 40,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB ind. 32Strich multit. V2
8LSA75.DB030S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA75.DB030S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 40,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar) Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4700 Nm; DB ind. 32Str. multit. V2
8LSA75.DB030S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
8LSA75.R2030D000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA75.R2030D100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSA75.R2030D200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 40,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; R2 Resolver 2 polig für 12,7mm Welle
8LSA75.R2030D300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 43,000 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 47,00 Nm; R2 Resolver 2 polig
8LSAA2.D8045S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA2.D8045S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA2.D8045S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA2.D8045S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA2.D9045S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,4 Nm; glatte Welle; Stecker gewinkelt drehbar (Einkabellösung); Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 Flanschgröße 70 mm; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; D9 2.2 ind. Multi turn
8LSAA2.D9045S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA2.D9045S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA2.D9045S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 1,400 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA4.D8045S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA4.D8045S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA4.D8045S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA4.D8045S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
8LSAA4.D9045S000-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA4.D9045S100-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA4.D9045S200-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D9 2.2 ind. multit.
8LSAA4.D9045S300-3 Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 3,20 Nm; D9 2.2 ind. multit.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo