Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1300
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 280
Nennleistung PN [W] 38118
Nennstrom IN [A] 76
Stillstandsmoment M0 [Nm] 312
Stillstandsstrom I0 [A] 85
Maximalmoment Mmax [Nm] 778
Maximalstrom Imax [A] 249
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,64
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 219,91
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,083
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,95
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 67
Trägheitsmoment J [kgcm2] 497
Masse ohne Bremse m [kg] 183
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 25
Materialnummer:
8LSP95.ee013ffgg-3
Beschreibung:
S4 1300 280 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo