Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 148
Nennleistung PN [W] 34097
Nennstrom IN [A] 67
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180
Stillstandsstrom I0 [A] 81
Maximalmoment Mmax [Nm] 407
Maximalstrom Imax [A] 216
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,21
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,076
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,23
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 29
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 63
Trägheitsmoment J [kgcm2] 290
Masse ohne Bremse m [kg] 128
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 25
Materialnummer:
8LSP93.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 148 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo