Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,4
Nennleistung PN [W] 5391
Nennstrom IN [A] 10,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 11,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,2
Maximalstrom Imax [A] 49,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,13
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,17
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,13
Masse ohne Bremse m [kg] 19
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC64.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S4 2200 23,4 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0