Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 12,35
Nennleistung PN [W] 5820
Nennstrom IN [A] 11,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,25
Stillstandsstrom I0 [A] 14,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 61
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,51
Statorinduktivität L2ph [mH] 5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 15,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC63.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 12,35 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R