Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 58
Nennleistung PN [W] 18221
Nennstrom IN [A] 35,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70
Stillstandsstrom I0 [A] 43
Maximalmoment Mmax [Nm] 177
Maximalstrom Imax [A] 145
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,26
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 57
Trägheitsmoment J [kgcm2] 33
Masse ohne Bremse m [kg] 33
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 58 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0