Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 36
Nennleistung PN [W] 15080
Nennstrom IN [A] 29,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 40,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 131
Maximalstrom Imax [A] 141
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,23
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 74,35
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,15
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,67
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 51
Trägheitsmoment J [kgcm2] 24,7
Masse ohne Bremse m [kg] 27
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 60
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 14,7
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5B.ee040ffgg-3
Beschreibung:
S5 4000 36 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0