Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 45,5
Nennleistung PN [W] 10482
Nennstrom IN [A] 19,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 50
Stillstandsstrom I0 [A] 21,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 55,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,3
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 139,28
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,62
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,78
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 20,1
Masse ohne Bremse m [kg] 33
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5B.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge B; Nenndrehzahl 2200 U/min;