Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 20
Nennleistung PN [W] 9425
Nennstrom IN [A] 18,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 29,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 64
Maximalstrom Imax [A] 72,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,06
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 63,88
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,266
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,61
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 12,7
Masse ohne Bremse m [kg] 23,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5A.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge A; Nenndrehzahl 4500 U/min;