Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 26,4
Nennleistung PN [W] 8294
Nennstrom IN [A] 16,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31
Stillstandsstrom I0 [A] 19
Maximalmoment Mmax [Nm] 84
Maximalstrom Imax [A] 69
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,45
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13,11
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45
Trägheitsmoment J [kgcm2] 16
Masse ohne Bremse m [kg] 20,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 17
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 3,6
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC5A.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S5 3000 26,4 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0