Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 5,07
Nennleistung PN [W] 2389
Nennstrom IN [A] 4,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,85
Stillstandsstrom I0 [A] 5,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 13,8
Maximalstrom Imax [A] 16,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,222
Statorinduktivität L2ph [mH] 19,33
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 33
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,62
Masse ohne Bremse m [kg] 8,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 1,5
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC53.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 5,07 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0