Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 11,31
Nennleistung PN [W] 2606
Nennstrom IN [A] 5,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 13
Stillstandsstrom I0 [A] 5,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 38
Maximalstrom Imax [A] 26,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,61
Statorinduktivität L2ph [mH] 32
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,39
Masse ohne Bremse m [kg] 8,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC46.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 11,31 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R