Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,68
Nennleistung PN [W] 2205
Nennstrom IN [A] 4,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 7,8
Stillstandsstrom I0 [A] 7,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 32,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 64,93
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 8X8X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC44.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S5 4500 4,68 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0