Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 9
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 210
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 336
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 500
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,75
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2400
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1700
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 13
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 68,4
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2100
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3300
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 3300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 75
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 93
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 15
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 2,892
Materialnummer:
8GA55-110hh009klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 009, 2 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA55 Montageanleitung Motor PDF / 330 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo