Anzahl der Getriebestufen
|
3
|
Übersetzung i
|
320
|
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm]
|
18
|
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm]
|
29
|
Not-Aus Moment T2Not [Nm]
|
36
|
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1
|
0,1
|
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1
|
5000
|
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1
|
5000
|
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1]
|
18000
|
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin]
|
28
|
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als
|
0
|
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]
|
1
|
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin]
|
0
|
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm]
|
0
|
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h
|
160
|
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h
|
200
|
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h
|
160
|
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h
|
200
|
Laufgeräusch LPA [dB(A)]
|
68
|
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%]
|
88
|
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C]
|
-25
|
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C]
|
90
|
Einbaulage
|
beliebig
|
Schutzart
|
IP 54
|
Gewicht m [kg]
|
0,71
|
Trägheitsmoment J1 [kgcm2]
|
0,029
|