Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 98 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung
seriell true
parallel true
Strom
serielle Verdrahtung 5 A
parallele Verdrahtung 10 A
Widerstand / Phase
serielle Verdrahtung 0,9 Ω
parallele Verdrahtung 0,2 Ω
Induktivität / Phase
serielle Verdrahtung 5,6 mH
parallele Verdrahtung 1,4 mH
Stillstandsmoment 6,3 Nm
Haltemoment 9,5 Nm
Rastmoment <320 mNm
Rotorträgheit ca. 2,61 kgcm2
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse IP40
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 100°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 20.000 Stunden
Kabellänge 300 mm
Kabelquerschnitt AWG 22, UL3266
Wellenausführung mit Passfeder
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 1776 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 290 N
max. axiale Last 225 N
Gewicht 3,0 kg
Länge 98 mm
Materialnummer:
80MPH4.500S000-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 98 mm, 5 A seriell / 10 A parallel, 9,5 Nm Haltemoment, 6,3 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPHXRE.W1-10 IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPH Serie, IP65, 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH PDF / 243 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo