Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Viel Drehmoment auf wenig Raum

Mit dem 8LWA stellt B&R einen Servomotor einer neuen Baureihe mit einer besonders hohen Drehmomentdichte vor. Durch eine neue interne Konstruktion erreicht der 8LWA in Verbindung mit dem Servoverstärker ACOPOS P3 ein 25 % höheres Drehmoment als vergleichbare Motoren.

Bei den neuen 8LWA-Servomotoren muss zudem bei Einsätzen in Höhen oberhalb von 2.000 Metern kein Derating vorgenommen werden. Der Anschluss des Motors wurde neu designed, daher kann ein kleinerer Stecker zum Einsatz kommen. Strom, Gebersignal und Bremssignal werden über ein gemeinsames Hybridkabel übertragen. Der neue Motor benötigt weniger Platz in einer Maschine als bisherige Motoren.

  • Highlights
  • Sehr kompakte Motoren
  • Optimal für den Einsatz in großen Höhen
  • Weniger Kosten für die Verkabelung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo