MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Deutsch Österreich

Bitte wählen Sie Ihr Land:

Folgen Sie uns auf:

Kompaktantrieb 8LVA

catalog title page - 8lva approved 2015

Dynamische Kompaktantriebe

Modernste Maschinenkonzepte fordern neben höchstmöglicher Dynamik und Leistung minimalsten Bauraum. Die Drehstrom Synchronmotoren 8LVA aus dem Hause B&R wurden speziell für diese Anwendungsfälle entwickelt, und bieten dem Anwender, durch höchste Leistungsdichte, größtmögliche Freiheit beim Maschinendesign.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...

8LV - Kompakte Servotechnik

Die glatte Oberfläche

Die spezielle Konstruktion der Oberfläche erlaubt den Einsatz im Lebensmittelbereich. Vertiefungen, in denen sich Flüssigkeiten ablagern können, wurden bewusst vermieden.

Highlights
  • Ultra kompakt und hochdynamisch
  • Hohe Überlastfähigkeit und geringes Cogging
  • Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
  • Stecksystem mit Selbstverriegelung
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
  • 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)
  • Optional mit Getriebe oder als Getriebedirektanbau (8LVB) erhältlich
Anschlusstechnik

Doppel-Winkeleinbaudose

Das passend zur kompakten Servomotorbaureihe entwickelte innovative Verbindungssystem bietet geringen Platzbedarf für die Verkabelung bei maximaler Flexibilität. Der Drehbereich von 300° ermöglicht dabei einen sehr flexiblen Verbindungsaufbau.

Die schnelle und werkzeuglose Montage mit selbst verriegelndem Schnellverschluss (SpringTEC®) sorgt für einfache und sichere Verbindungen der Leistungs- und Geberkabel.

Zusammen mit diesem universell einsetzbaren Stecksystem bietet die neue Baureihe 8LVA einen Schutzgrad von IP54 und mit Option Wellendichtring von IP65, für Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen der Automatisierungstechnik. Damit wird eine sichere Kontaktverbindung auch bei widrigsten Umständen sichergestellt.

Das Metall- Gehäuse des Steckers bietet eine optimale EMV gerechte Schirmung für höchste Betriebs- und Arbeitssicherheit.

    • 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose
    • Schnellverschluss mit Selbstverriegelung
    • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
    • Robustes Metallgehäuse
    Y-TEC

Einkabellösung (hybrid)

    • 300° verdrehbarer Anschluss
    • Geber- und Leistungsader in einem Kabel zusammengefasst
    • Schnellverschluss mit Selbstverriegelung
    • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
    • Robustes Metallgehäuse
    H-TEC
Das elektronische Typenschild

Im EnDat Geber des Hygienemotors 8JSB /8JSQ sind alle mechanisch und elektrisch relevanten Informationen und Daten enthalten. Das bedeutet, dass vom Anwender keine Einstellungen am Servoverstärker vorzunehmen sind. Sobald man den Geber mit dem Servoverstärker verbindet und die Versorgung der Elektronik einschaltet, findet die automatische Identifikation des Motors statt. Der Servoverstärker liest dann die für den sicheren Betrieb des Motors notwendigen Stromgrenzwerte und Stromreglerparameter aus dem elektronischen Typenschild aus. Lediglich Drehzahl- und Lageregler müssen durch den Anwender noch optimiert werden. Hilfestellung dafür bietet die integrierte Inbetriebnahmeumgebung des B&R Automation StudioTM.

Neben der Inbetriebnahme werden damit auch routinemäßige Servicearbeiten erleichtert und der Austausch von Motoren geht ohne langwierige Parametrierarbeiten vonstatten.

Kühlart und Baugrößen

Die Servo-Motorreihe 8LVA ist in drei verschiedenen Baugrößen (1, 2, 3) erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Abmessungen (insbesondere den Flanschabmessungen) und in den Leistungsdaten. Die verschiedenen Baugrößen werden durch eine Ziffer (c) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Motors.

Die Servo - Motorreihe 8LVA ist in zwei verschiedenen Baulängen erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Leistungsdaten bei identischen Flanschabmessungen. Die verschiedenen Baulängen werden durch eine Ziffer (d) in der Bestellbezeichnung unterschieden.

  • Baulänge
    Verfügbare Baugröße
    1
    2
    3
    2
    ---
    Ja
    ---
    3
    Ja
    Ja
    Ja
Gebertechnik

Bei der Geberausstattung bietet B&R die Wahl zwischen Resolver für Standardapplikation und absolute Encoder mit EnDat 2.2 Interface.

Der ultra kompakte Encoder mit einer Länge von kleiner 13 mm ist über ein Batteriebackupsystem multiturnfähig.

Mit 262144 (218) Positionswerten pro Umdrehung und 65536 (216) unterscheidbaren Umdrehungen bietet der Encoder höchste Auflösung auf kleinstem Raum.

Belastbarkeit des Wellenendes und der Lagerung

Die Servomotoren der 8LV Reihe sind mit beidseitig geschlossen Rillenkugellagern mit Fettschmierung ausgerüstet. Es dürfen keinesfalls Stöße oder Schläge auf die Lagerungselemente einwirken! Bei unsachgemäßer Handhabung wird die Lebensdauer der Lager verringert bzw. die Lagerung beschädigt.

Motoroptionen

Die Servomotoren der 8LVA Reihe können je nach Kundenanforderung in verschiedenen Ausführungen geliefert werden:

  • mit verschiedenen Motorgebern
  • mit verschiedenen Nenndrehzahlen
  • mit Doppel-Winkeleinbaudose oder Einkabellösung (hybrid) erhältlich
  • mit oder ohne Wellendichtring
  • mit oder ohne Haltebremse
  • Wellenende mit Passfeder oder glattes Wellenende
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.