MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
B&R Logo
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
Deutsch Österreich

Bitte wählen Sie Ihr Land:

Folgen Sie uns auf:

Edelstahlservomotoren 8JSB

catalog title page - 8jsb approved

8JSB und 8JSQ - Servomotoren für den Hygienebereich

Die B&R Servomotoren der Baureihe 8JSB und 8JSQ ermöglichen durch das hygienegerechte Design eine effiziente Reinigung in der Nahrungsmittelproduktion und Medizintechnik. Mit ihren glatten Oberflächen und der Schutzart IP69K wurden sie streng nach den Hygienestandards EHEDG und FDA entwickelt.

lib.block.product.categories

  • Komponenten und Module

MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...

Edelstahlservomotoren 8JSB und 8JSQ

Die B&R Servomotoren der Baureihe 8JSB und 8JSQ ermöglichen durch das hygienegerechte Design eine effiziente Reinigung in der Nahrungsmittelproduktion und Medizintechnik. Die Motoren mit ihren glatten Oberflächen und Schutzart IP69K wurden streng nach den Hygienestandards EHEDG und FDA entwickelt. Damit sind diese bestens geeignet für raue Umgebungsbedingungen oder Maschinenbereiche mit aseptischen Prozessen. Diese Motoren überzeugen durch die höchste Leistungsdichte in dieser Klasse. Das glatte Edelstahlrundgehäuse mit einer Rauheit von weniger als 0,8 µm, den abgerundeten Ecken und den fugenlos Übergängen ist ohne Hinterschneidungen und hervorstehende Schrauben ausgeführt. Durch diese Totraumfreie Konstruktion werden Schmutzablagerungen verhindert und eine schnelle, einfache und sichere Reinigung ermöglicht. Zusammen mit dem gelaserten Typenschild und der Schutzart IP69K sind diese Motoren bestens geeignet für den effizienten täglichen Reinigungsprozess.

Vorteile der B&R Edelstahlmotoren für Ihre Applikation:

  • Einfachere Installation und Wartung durch steckbare Verbindungstechnik
  • Robuste B&R Einkabellösung mit Hybrideinbaudose für sichere Antriebe
  • Konsequentes Hygiene-Design nach EHEDG und FDA Richtlinien für optimale Reinigung
  • 100% Edelstahl (Gehäuse, Flansch, Welle, Stecker)
  • Innovative Stecktechnik in IP69k und Hygienic Design
  • Lebensmittelecht und chemikalienbeständig
  • Ideal für Maschinen mit offenem Design
  • Montagearten B5 und B14

Anschlusstechnik

Der Einsatz der B&R-Einkabeltechnik mit digitaler Rückführung reduziert die Anzahl der Durchführungen auf ein Minimum. Die Stecker entsprechen ebenso der Schutzart IP69K und erfüllen ebenso die Hygienestandards. Die Hybridkabel mit FDA- Zulassung sind hitzebeständig bis 150°C und mit einem automatischen Druckausgleich ausgestattet. Diese Eigenschaften führen zu höherer Betriebssicherheit und verhindern beispielsweise Ausfälle durch interne Rost- oder Kondensationsbildung. Mit der robusten B&R Einkabellösung mit Hybrideinbaudose integrieren sich diese Motoren nahtlos in die B&R- Systemumgebung und eröffnen mit der ihrer Safety-Funktionalität neue Möglichkeiten in der Automatisierungstechnik im Nahrungsmittel und Pharmabereich.

Das elektronische Typenschild

Im EnDat Geber der B&R Drehstrom-Synchronmotoren sind alle mechanisch und elektrisch relevanten Informationen und Daten enthalten. Das bedeutet, dass vom Anwender keine Einstellungen am Servoverstärker vorgenommen werden müssen. Sobald man den Geber mit dem Servoverstärker verbindet und die Versorgung der Elektronik einschaltet, findet die automatische Identifikation des Motors statt. Der Motor sendet seine Nominal- und Grenzwerte an den Servoverstärker, daraus ermittelt dieser selbstständig die für den sicheren Betrieb des Motors notwendigen Stromgrenzwerte und Stromreglerparameter. Lediglich Drehzahl- und Lageregler müssen durch den Anwender noch optimiert werden. Hilfestellung dafür bietet die integrierte Inbetriebnahmeumgebung des B&R Automation StudioTM.

Neben der Inbetriebnahme werden damit auch routinemäßige Servicearbeiten erleichtert und der Austausch von Motoren geht ohne langwierige Parametrierarbeiten vonstatten.

Kühlarten

Die Hygienemotoren der Baureihen 8JSB und 8JSQ sind selbstgekühlt, in Edelstahl ausgeführt. Sie sind ausschließlich mit der Anschlusstechnik Einkabellösung (Hybrideinbaudose), Anschlussrichtung "gerade" erhältlich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Montageart voneinander.

Die Baureihe 8JSB ist als Konstruktion Flanschmontage ausgeführt.

Die Baureihe 8JSQ ist als Konstruktion Frontmontage ausgeführt.

  •  
    8JSB_Q Kühlart_KostruktionKAT_DE_EN
     
Baugrößen

Die Drehstrom-Synchronmotoren 8JSB und 8JSQ sind in den Baugrößen 3,4,5 und 6 erhältlich.

Diese unterscheiden sich in den Abmessungen (insbesondere den Flanschabmessungen) und in den Leistungsdaten. Die verschiedenen Baugrößen werden durch eine Ziffer (c) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Motors.

  • Kühlart/ Konstruktion
    Verfügbare Baugrößen
     
    3
    4
    5
    6
    8JS
    B
    ja
    ja
    ja
    ja
    Q
    ja
    ja
    ja
    ja
    Verfügbare Baugrößen
Baulängen

Die Drehstrom-Synchronmotoren 8JSB, 8JSQ sind in fünf verschiedenen Baulängen erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Leistungsdaten bei identischen Flanschabmessungen. Die verschiedenen Baulängen werden durch eine Ziffer (d) in der Bestellbezeichnung unterschieden.

  • Baulänge
    Verfügbare Baugrößen
     
    3
    4
    5
    6
    1
    Ja
    Ja
    Ja
    -
    2
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    3
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    4
    -
    Ja
    Ja
    Ja
    5
    -
    -
    -
    Ja
Motorgebersysteme

Die Hygienemotoren 8JSB/ 8JSQ sind mit induktiven EnDat 2.2 Gebern lieferbar. Das Gebersystem wird in Form eines zweistelligen Codes (ee) als Teil der Bestellnummer angegeben.

Motoroptionen

Die Hygienemotoren 8JSB/ 8JSQ können je nach Baugröße und Baulänge

  • mit verschiedenen induktiven EnDat 2.2 Gebern
  • mit verschiedenen Nenndrehzahlen
  • mit glattem Wellenende oder einem Wellenende mit Passfeder
  • mit oder ohne Haltebremse

geliefert werden.

Sondermotoroptionen

Derzeit werde keine Sondermotoroptionen für 8JSB/ 8JSQ angeboten.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.