Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8CCM0001.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 1 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0002.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 2 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0003.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 3 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0004.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 4 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0005.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 5 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0006.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 6 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0008.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 8 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0010.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 10 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0015.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 15 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM01X5.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 1,50 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich
8CCM0X55.11110-0 ACOPOSremote Motorkabel, Länge 0,55 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Rundstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Rundstecker 8-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo