Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Zubehörsatz: 1x Ringbandkern Ø68 x 36 mm, 23,3 bis 46,6 µH [10 kHz] |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Höhe | 36 mm |
Durchmesser | 68 mm |
Gewicht | 210 g |
Materialnummer:
8BXC006.0010-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Zubehörsatz: 1x Ringbandkern Ø68 x 36 mm, 23,3 bis 46,6 µH [10 kHz]
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC006.0010-00 | PDF / 121 KB |