Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 72 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 54 mm
Gewicht 130 g
Materialnummer:
8BXF002.0000-00
Beschreibung:
ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für Montageplatte mit Rückwandmodul, Wandmontage (8B0MxxxxHWxx.xxx-x)
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BXF002.0000-00 PDF / 642 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti PDF / 246 KB
Konformitätserklärung Servos PDF / 163 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo