Allgemeines
Kühl- und Montageart | Cold-Plate |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Ausgang
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | |
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC | 25 VDC * (UDC/315) |
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC | 24 VDC ±6% |
Absicherung | 250 mA (träge) elektronisch, automatisch rückstellend |
Ausführung | |
24 VDC, COM | Stecker |
24 VDC interne Systemspannungsversorgung
Eingangsspannung | 25 VDC ±1,6% |
Eingangskapazität | 47 µF |
Max. Leistungsaufnahme | 7 W + P 24 VDC Out |
Ausführung | ACOPOSmulti Rückwand |
58 VDC Ausgang
Feldbus
Typ | POWERLINK V2 Controlled Node (CN) |
Ausführung | 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub |
Leitungslänge | Max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
Digitale Eingänge
Anzahl | 1 |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | ±38 VDC |
Beschaltung | Sink |
Eingangsstrom bei Nennspannung | typ. 10 mA |
Schaltschwellen |
LOW: <5 VDC HIGH: >15 VDC |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Potenzialtrennung | Ja |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | 52 ±0,5 µs (digital gefiltert) |
fallende Flanke | 53 ±0,5 µs (digital gefiltert) |
Schirmung | Nein |
Max. Kabellänge | 30 m |
Signaldurchschlaufung
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8B0C0320HC00.B00-1Beschreibung:
ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 35 A, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage, 42...58 VOut
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0C032000.0B0-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.B00-1: 1x 8TB4104.208P-10, 1x 8TB2112.2010-00, 1x 8TB2104.2010-00, 1x 8TBB104.201A-00 |
8BZ0C032000.0B0-1C | Push-in-Klemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0320Hx00.B00-1: 1x 8TB4104.228P-10, 1x 8TB2112.2210-00, 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TBB104.221A-00 |
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2104.2010-00 | Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
8TB2104.2210-00 | Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
8TB2112.2010-00 | Schraubklemme 12-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
X20CA0E61.00500 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 5 m |
X20CA0E61.01000 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 10 m |
X20CA0E61.1000 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m |
Schirmkomponentensets
8SCS000.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm |
8SCS002.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben |
8SCS009.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14 |
8SCS010.0000-00 | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (8B0C0320HC00.B00-1) | EXE / 605 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
ACOPOStrak Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB | |
Datenblatt 8B0C0320HC00.B00-1 | PDF / 2 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0C0320HC00.B00-1 | ZIP / 396 KB |