Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit TM5 gemäß VDE 0281 Teil 1 / HD21.1
Flammbeständigkeit gemäß IEC 60332-1-2 / UL 2556 (VW-1) / CSA C22.2 No. 210.2 (FT-1)
Zulassung UL Style 2570 80°C 1000 V VW-1 E130266 sowie cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT-1
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
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PVC
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4x0,75+2x2x0,34 XX/YYYY E130266 cURus AWM STYLE 2570 I/II A/B 80°C 1000 V FT-1
Steckverbindung
Typ Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 3 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤58,3 Ω/km
Signalleiter ≤26,7 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 9,8 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 8,5 A
in einer Kabeltasse 10,4 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 10,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >55 mm
bewegt ≥165 mm
Gewicht 4,4 kg
Materialnummer:
8BCM0025.3034C-0
Beschreibung:
  • Hochflexibel
  • itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
Motorkabel, Länge 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo