Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC
UL Ja
CSA Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 11 kW (15 PS)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 380 VAC -15% bis 500 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 500 VAC) 23,6 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
22 kA
Einschaltstrom 36,7 A
Netzstrom
bei 380 VAC 35,4 A
bei 500 VAC 27,2 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 398 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 27,7 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 41,6 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 170% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment -> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (6 f-Bereiche) -> Profil für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment -> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardprofil
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze.
Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 16 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Schaltschwellen Sink: >19 V (Stellung 0), <13 V (Stellung 1)
Source: <5 V (Stellung 0), >11 V (Stellung 1)
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Digital Eingang 5
max. Eingangsfrequenz 20 kHz
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Analoge Eingänge
Anzahl 3
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Nichtlinearität ±0,2%, max. ±0,5%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±0,5%
bei -10 bis 60°C: ±0,7%
Eingang
Spannung AI1: 0 bis 10 VDC
AI2: 0 ±10 VDC, max. 30 VDC
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit 2 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC -15%/+20%
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltstrombereich min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC
max. Schaltstrom:
R1 bei cos φ = 1: 3 A bei 250 VAC / 4 A bei 30 VDC
R2 bei cos φ = 1: 5 A
R1 und R2 bei cos φ = 0,4: 2 A
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 2 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Nichtlinearität ±0,3%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±1%
bei -10 bis 60°C: ±2%
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit 2 ms
Auflösung 10 Bit
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 61800-5-1 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe ≤1000 m ohne Derating
1000 bis 3000 m mit Derating
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S2
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10°
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm peak to peak 2 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 180 mm
Höhe 404 mm
Höhe ohne Schirmblech 330 mm
Tiefe 198 mm
Gewicht 6,8 kg
Materialnummer:
8I66T401100.00-000
Beschreibung:

ACOPOSinverter P66, 3 x 380 bis 500 V, 11 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang

Bestellnummer
8I66T401100.0P-000: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte
8I66T401100.0X-000: Umrichter mit X2X Link-Kommunikationskarte
8I66T401100.0C-000: Umrichter mit integrierter CANopen-Schnittstelle

Optionales Zubehör
ACOPOSinverter P66 - CANopen Terminal Adapter
8I0CA001.000-1 CANopen Terminal Adapter - 2x RJ45 Steckverbinder für Daisy Chain Verbindung des CANopen Busses ≤0,3 m, 1x Kabel RJ45 zum Anschluss des Antriebs
ACOPOSinverter P74/P76 - USB Zubehör
8I0XC001.003-1 ACOPOSinverter USB Modbus Universal Kabel 3 m, Verbindung PC - ACOPOSinverter
ACOPOSinverter P74/P76 - Zusätzliche EMV Filter
8I0FT025.200-1 EMV Filter 3-phasig 25 A, Nebenbau Montage für ACOPOSinverter P74 3x 380 bis 500 V, 2,2 bis 4 kW
ACOPOSinverter P74/P76/P84 - Netzdrosseln
8I0CT010.000-1 Netzdrossel 3-phasig 10 A, für ACOPOSinverter P74 3x 380 bis 500 V, 2,2 bis 4 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 1,5 bis 2,2 kW und 3x 380 bis 480 V, 2,2 bis 4 kW
ACOPOSinverter P74/P84 - Bremswiderstände
8I0BR060.000-1 Bremswiderstand 60 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 0,1 kW, für ACOPOSinverter P74 1x 200 bis 240 V, 2,2 kW und 3x 380 bis 500 V, 5,5 bis 7,5 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 1,5 bis 2,2 kW und 3x 380 bis 480 V, 5,5 bis 7,5 kW
ACOPOSinverter P74/P84 - Grafik-Display
8I0XD301.300-1 ACOPOSinverter P74/P76/P84 Grafik Display, 8 Zeilen, 240x160 Pixel, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54
8I0XD302.300-1 Remote Montage Kit für Grafik Display, Schutzart IP54
8I0XD303.300-1 Frontklappe für Remote Montage Kit des Grafik Displays, Schutzart IP65
8I0XD304.301-1 Grafik Display Remote Kabel 1 m für ACOPOSinverter P74/P76/P84 (RJ45 - RJ45)
8I0XD304.303-1 Grafik Display Remote Kabel 3 m für ACOPOSinverter P74/P76/P84 (RJ45 - RJ45)
8I0XD304.305-1 Grafik Display Remote Kabel 5 m für ACOPOSinverter P74/P76/P84 (RJ45 - RJ45)
8I0XD304.310-1 Grafik Display Remote Kabel 10 m für ACOPOSinverter P74/P76/P84 (RJ45 - RJ45)
8I0XD305.300-1 RJ45 Adapter für Grafik Display
X2X Link Kabel
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P66 EDS Paket ZIP / 35 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P66 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Sicherheitsdatenblatt ACOPOSinverter P66/P76 PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
P66_CAD 2D and 3D ZIP / 12 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety PDF / 735 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo