Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8I66T400037.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 0,37 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400055.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 0,55 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400075.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 0,75 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400110.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 1,1 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400150.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 1,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400220.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 2,2 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400300.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 3 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400400.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 4 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400550.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 5,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T400750.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 7,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T401100.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 11 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T401500.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 380 bis 500 V, 15 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo