Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8I66S200018.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 0,18 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200037.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 0,37 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200055.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 0,55 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200075.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 0,75 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200110.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 1,1 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200150.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 1,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66S200220.00-000 ACOPOSinverter P66, 1x 200 bis 240 V, 2,2 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200018.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 0,18 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200037.00-000 ACOPOSinverter P66,3x 200 bis 240 V, 0,37 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200055.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 0,55 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200075.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 0,75 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200110.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 1,1 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200150.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 1,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200220.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 2,2 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200300.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 3 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200400.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 4 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200550.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 5,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T200750.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 7,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T201100.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 11 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
8I66T201500.00-000 ACOPOSinverter P66, 3x 200 bis 240 V, 15 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo