Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
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
Klemmen
8TB2104.2210-005
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Kurzbeschreibung
50 Stück Push-in-Klemme 8TB2104.2210-00
Zulassungen
CE
Ja
EAC
Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
350 g
Materialnummer:
8TB2104.2210-005
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: 4 3 2 1, 50 Stück
Zertifikate
Version (Datum)
Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS
2024-02 (08.02.2024)
PDF
/
609 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (08.09.2022)
PDF
/
109 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09.09.2022)
PDF
/
110 KB
Zum Download einloggen