Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,6
Nennleistung PN [W] 2450
Nennstrom IN [A] 4,79
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,2
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 21,24
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,51
Statorinduktivität L2ph [mH] 50
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,09
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 13,29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LSE63.ee015ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo