Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 9,5
Nennleistung PN [W] 2096
Nennstrom IN [A] 4,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,2
Stillstandsstrom I0 [A] 4,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,4
Maximalstrom Imax [A] 21,4
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,32
Statorinduktivität L2ph [mH] 41
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,58
Masse ohne Bremse m [kg] 6,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LSE45.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo