Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 77
Nennleistung PN [W] 12095
Nennstrom IN [A] 22,25
Stillstandsmoment M0 [Nm] 94
Stillstandsstrom I0 [A] 27,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 280
Maximalstrom Imax [A] 113
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,46
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 209,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,33
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,44
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28,78
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 80
Trägheitsmoment J [kgcm2] 150
Masse ohne Bremse m [kg] 75,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA85.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;