Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 61
Nennleistung PN [W] 7027
Nennstrom IN [A] 13,77
Stillstandsmoment M0 [Nm] 69
Stillstandsstrom I0 [A] 15,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 204
Maximalstrom Imax [A] 58,1
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,43
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,64
Statorinduktivität L2ph [mH] 19,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114
Masse ohne Bremse m [kg] 61
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSA84.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;