Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 32,5
Nennleistung PN [W] 6807
Nennstrom IN [A] 13,32
Stillstandsmoment M0 [Nm] 40
Stillstandsstrom I0 [A] 16,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 104
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,44
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,46
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,67
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,39
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7
Masse ohne Bremse m [kg] 36,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA75.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;