Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5,6
Nennleistung PN [W] 645
Nennstrom IN [A] 1,26
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 1,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 8,03
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,43
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 27,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 180,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,58
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA44.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E0011D000-0) EXE / 319 KB