Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,5
Nennleistung PN [W] 806
Nennstrom IN [A] 1,58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4
Stillstandsstrom I0 [A] 1,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 10,71
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 11,53
Statorinduktivität L2ph [mH] 81,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 4,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA43.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.D0022D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.D0022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.D1022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.E0022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.E0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.E1022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EA022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EA022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EB022C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EB022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EB022D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EB022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.EB022D700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.R0022C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.R0022D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.R0022D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.R0022D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.S1022D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA43.S1022D300-0) EXE / 322 KB