Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 2 |
Übersetzung i | 20 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 1000 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 1600 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 2000 |
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 3,6 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 1500 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 1100 |
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 6500 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 5 |
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 1 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 46 |
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0 |
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 11400 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 12500 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 13200 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 15000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 68 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 95 |
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht m [kg] | 20,5 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 13,05 |
Materialnummer:
8GP65-142hh020klmmBeschreibung:
Koaxiales PG, i = 020, 2 stufig, IP 65