5PP5IF.FX2X-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xB4D9
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status LED
Datenübertragung Ja, per Status LED
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
SRAM
Größe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
X2X
Typ X2X Link Master
Anzahl 1
Ausführung Buchse, 8-polig, male
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 3 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
5PP5IF.FX2X-00
Beschreibung:
  • 1x X2X Link Master Schnittstelle
  • 512 kByte SRAM
  • einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board 5PP5IF.FX2X-00 verfügt über eine X2X Link Master Schnittstelle und 512 kByte SRAM.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1208.3100 Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00) EXE / 472 KB
V4.0 HW Upgrade (5PP5IF.FX2X-00) EXE / 341 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 510 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation PC 511 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Power Panel 500 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch PDF / 398 KB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch (WinCE 6.0) PDF / 207 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Treiber Version (Datum) Download
SRAM Treiber (WinCE 6.0) ZIP / 6 KB
SRAM Treiber (WinXP, Win7 32/64-Bit, Win8 32/64-Bit, Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo