• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Energiequellen effizient kombinieren

Die Mess- und Regeltechnikabteilung von REVOS ist spezialisiert auf die Implementierung von Steuerungsund Überwachungssystemen für Heizungen und technische Ausrüstungen in Gebäuden, Fernheizsystemen, Heizwerken und Überleitstationen. Da proprietäre Gebäudeleitsysteme meist nur eingeschränkt einsetzbar sowie Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit häufig im unteren Bereich von Gebäudeautomatisierungssystemen angesiedelt sind, entschied sich REVOS höher entwickelte Steuerungslösungen anzuwenden, wie sie in industriellen Anwendungen verwendet werden.

Vorsprung gegenüber traditioneller Gebäudetechnik

Die hochmoderne Automatisierungstechnik von B&R bringt bei Gebäudeleitsystemen neue Vorteile. Dazu zählen offene Programmieroptionen, Standard-Kommunikationsschnittstellen und Protokolle sowie eine höhere Rechenleistung und verbesserte Zuverlässigkeit. „Industrielle Steuerungssysteme von B&R sind stets einige Schritte weiter als traditionelle Systeme für die Gebäudetechnik“, sagt Radomír Fireš, Repräsentant für thermische Technologie bei REVOS. „Sie bieten hervorragende Zuverlässigkeit, exzellente technische Unterstützung und eine einzige Entwicklungsumgebung für alle Gesichtspunkte der Anwendung.“ REVOS hat zur Steuerung von Wärmequellen bereits in dutzenden Gebäuden, Werken und Fernheizsystemen B&R-Systeme implementiert. Im Gegensatz zur traditionellen Gebäudetechnik sind B&R-Systeme offen, frei programmierbar und einfach zu bedienen. Sie werden vom universellen Entwicklungswerkzeug Automation Studio unterstützt, das nicht nur die Abwärtskompatibilität mit der installierten Hard- und Software sicherstellt, sondern auch zukünftige Innovationen unterstützt.

Traditionelle und alternative Energiequellen kombinieren

Heute sind B&R-Lösungen der bevorzugte Standard für alle Applikationen des Unternehmens. Eine dieser Anwendungen ist zum Beispiel im Ende 2011 fertiggestellten FabrikaHotel in Humpolec in der Tschechischen Republik zu finden. Das neue von Fabrika in Humpolec errichtete Hotel bietet 19 Zimmer, fünf Konferenzräume für bis zu 130 Gäste, ein Restaurant und einen Wellness-Bereich. REVOS ist hier für die Heizungsund Klimatechnik des Hauses verantwortlich. Erzeugt wird die Wärme für das Hotel in erster Linie von zwei DanfossWärmepumpen in fünf Brunnen in 150 Metern Tiefe (diese liefern 35 und 42 kW Leistung) sowie von zwei GasZusatzkesseln. Aus dem Hotelinneren im Sommer abtransportierte Wärme wird im Boden gespeichert. Temperatur und Qualität der Luft werden mit einer leistungsfähigen Klimaanlage gesteuert, die Zimmer verfügen über eine Kombination aus Fußbodenheizung und Deckenkühlung.

IMG_8538
Der Heizungs- und Kontrollraum des Fabrika Hotels.
IMG_8539
Der Kontrollraum für die Steuerung des Heiz- und Kühlsystems.

Am benachbarten Standort der Firma MHA, dem Eigentümer des Hotels, befindet sich ein Gas-Blockheizkraftwerk von Tedom, die 30 kW elektrische Leistung und 62 kW Heizleistung liefert. Diese Einheit wurde in erster Linie als Energiequelle für die Notversorgung des Hotels geschaffen. Sie liefert Strom für das Firmengebäude der MHA und im Winter Wärme – sowohl für MHA als auch das Hotel. Auch trägt sie mit einer 42 kW Absorbergruppe im Sommer zur Kühlung des Hotels bei. Um Wärmeverluste noch weiter zu reduzieren, wird darüber hinaus Wärme aus den Abwässern des Hotels zurückgewonnen.

IMG_8568

Steuerung mit integriertem Komfort

Ein B&R-System steuert die Wärmepumpen der beiden Gebäude, die Kraft-Wärme-Kopplung, fünf Klimageräte, eine Absorbereinheit und ein Abwasser-Kühlsystem. Das Steuerungssystem besteht aus zwei intelligenten, mit dem Computernetzwerk des Hotels verbundenen Power Panel-Systemen mit Touchscreens, einer Reihe X20-I/O-Module mit insgesamt 430 I/O-Kanälen für das Hotel und das MHA-Firmengebäude sowie die dazugehörige Software. Das gesamte System kann nicht nur von den Computern des Hotels gesteuert werden, sondern von praktisch jedem Internetanschluss weltweit. Noch energieeffizienter wurde das Hotel durch die Verbindung des Gebäudetechnik-Leitsystems mit dem Buchungssystem.

IMG_8640_Fires

Radomír Fireš
Repräsentant für thermische Technologie bei REVOS

„Industrielle Steuerungssysteme von B&R sind stets einige Schritte weiter voraus als traditionelle Systeme für die Gebäudetechnik. Sie bieten hervorragende Zuverlässigkeit, exzellente technische Unterstützung und eine einzige Entwicklungsumgebung für alle Gesichtspunkte der Anwendung.“

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.