Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Der Einsatz von Vision-Systemen für alle Arten von Verpackungsstraßen steigt rapide an. Der Grund dafür sind einerseits strenge Auflagen zum Schutz vor Fälschung. Andererseits soll auch die erforderliche Sicherheit bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Medikamenten gewährleistet werden.

Sowohl PC-basierte als auch Vision-Systeme mit intelligenten Kameras spielen hier ihre Vorteile aus und werden deshalb immer stärker nachgefragt. Die Systeme kommen mittlerweile nicht mehr nur in der Endkontrolle zum Einsatz, sondern werden an mehreren Punkten des Verpackungsvorgangs eingesetzt. Verunreinigungen des Produkts bzw. Verpackungs- oder Produktabweichungen werden schneller erkannt; insgesamt kann so die Qualität der ausgelieferten Produkte deutlich erhöht werden.

Qualitätssicherung mit integriertem Vision-System

B&R bietet ein intelligentes und flexibles Vision-Portfolio bestehend aus Kameras, Objektiven, Beleuchtung und Software. Durch die nahtlose Integration in die B&R-Steuerung wird ein synchroner Datenaustausch im ganzen System ermöglicht. Die Bildverarbeitungsfunktionen sind einfach zu konfigurieren und Applikationen können ohne großen Programmieraufwand erstellt werden.

Leistungsstarke Bildverarbeitung mit dem Automation PC 910

Durch die Ausstattung mit modernster Technologie wie Intel®-Core™-i-Prozessoren der dritten Generation ist der Automation PC 910 die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. USB-3.0-Anschlüsse ermöglichen eine perfekte Integration von Vision-Systemen. Der modular aufgebaute Automation PC 910 kann für jede Anwendung individuell ausgestattet werden.

Weitere Vorteile

Weitere Vorteile

  • Einfache Integration sicherer Türschlösser in IP67
  • HMIs aus Edelstahl in hygienischer Gestaltung
  • RFID-Zugangskontrolle zum Betrieb der Maschine
  • Konformität mit OMAC PackML
  • SDM: Web-basierte Diagnose mit einzigartiger Detailfülle
  • Die ultimative Lösung für Wartungsaufgaben
    • Vor Ort oder per Fernzugriff
    • Keine Schulung erforderlich
    • Keine Programmierwerkzeuge
    • Keine Kosten
  • Effiziente Konstruktionsentwicklung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo