• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Elektrohydraulischer Antrieb atomisiert Energieverbrauch und Lärm

Maschinenreihe

„Die Mehrkosten der neuen Antriebstechnologie amortisieren sich in kürzester Zeit. Obwohl wir weiterhin alle Maschinen auch mit konventionellem Antrieb anbieten, liefern wir in allen Größen, für die Cool Drive® bereits verfügbar ist, fast nur noch die Varianten mit der hybriden Antriebstechnik von B&R und Dorninger Hytronics aus.“

Gert Kain, Prokurist Maplan

Maplan ist führender Hersteller von Gummispritzgießmaschinen. Durch den Umstieg auf eine elektrohydraulische Lösung von Dorninger Hytronics und B&R auf Basis drehzahlgesteuerter Innenzahnradpumpen mit B&R ACOPOS Antriebstechnik verminderte Maplan den Energieverbrauch für den hydraulischen Antrieb auf ein Fünftel des früheren Wertes und den Geräuschpegel um 50%. Die um 10 bis 15% verkürzte Trockenlaufzeit trägt zur Amortisierung der Anschaffungskosten in kürzester Zeit bei.

Maplan ist einer der drei weltweit größten Anbieter von Gummispritzgießmaschinen. Das Unternehmen suchte nach einer Systemlösung mit bekannten, nachvollziehbaren Leistungsdaten, die auch mit dem extrem modularen Maschinenkonzept kompatibel ist.

B&R konnte mit seinem Hydraulik-Partner Dorninger Hytronics auf Basis servomotorisch angetriebener Innenzahnradpumpen die elektrohydraulische Komplettlösung Hybrid Drive Control anbieten. Dabei steuert ein über POWERLINK mit dem übergeordneten Steuerrechner APC620 verbundener, intelligenter ACOPOS-Servoverstärker einen belüfteten Drehstrom-Synchronmotor der Serie 8LS an. Die hochdynamische Pumpenregelung für Hydraulikdruck und –menge ist im SPT-Code am ACOPOS implementiert. Die Kommunikation der 50 bis 120 I/O Punkte der Maschine erfolgt über die schlanken X20 Schnittstellenmodule, zum Bedienpersonal über ein PC5000touch Automation Panel, hinter dem sich ein B&R AP900 mit 15-Zoll Touchscreen und kundenspezifischem Tastenfeld verbirgt. Sogar die Diagnostik kann nahtlos in die Steuerungsoberfläche integriert werden. Diese reicht mit der B&R-Antriebstechnik bis zum Motor selbst.

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.